??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22380.0615 Ball Lock Pins, self-locking
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22380. - Ball Lock Pins, self-locking
Bill of material
22380.0615 Ball Lock Pins, self-locking
BESTNR
Ref. No.
22380.0615
MAT
Material
Stainless steel 1.4542
D1
8 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
D2
9.6 mm
D3
23.0 mm
D4
27.6 mm
L2
8.2 mm
L3
31.2 mm
L4
33.1 mm
L5
18.0 mm
H11
Locating hole H11
8
SG
shearing resistance, double, min.
38 kN
G
Weight
58 g
K
Ball Ø
3.000 mm
Embedded user actions